(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Montaje para conductos de cableado Insulok【100 piezas por paquete】

Montaje para conductos de cableado Insulok
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Este soporte para cables de conductos evita la aparición de ruido y es un accesorio que se utiliza cuando se cablean líneas de señal en el exterior de los conductos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TDY-1

Número de Parte
TDY-1
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Nylon Longitud Total(mm) 13.8 Ancho(mm) 19.7
Color Verde claro Numero con packs(pieza) 100 Material 66 nylon
Resistencia al medio ambiente Resistente al calor Grado ignífugo (principales materias primas) UL94V-2 Lazos Insulok usados Hasta tipo T60
Ancho de hendidura de montaje(mm) 8 Espesor del conducto(mm) 2

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TDY-1 de la serie Montaje para conductos de cableado Insulok.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico