(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Montaje de remache Insulok【100 piezas por paquete】

Montaje de remache Insulok
  • Descuento por volumen

Perfora y asegura el pasador.
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el soporte de remache Insulok, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

LKCRF1

Número de Parte
LKCRF1
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Nylon Longitud Total(mm) 23.8 Ancho(mm) 11.9
Color Blanco Numero con packs(pieza) 100 Material 66 nylon
Resistencia al medio ambiente Ninguno Grado ignífugo (principales materias primas) UL94V-2 Lazos Insulok usados Hasta tipo T60
Calificar; nota Estándar Diámetro interno del orificio de montaje máximo(mm) 6.5 Grosor máximo de la lámina de montaje(mm) 2

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico