(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Grado de resistencia a la intemperie de montaje Insulok【50-100 piezas por paquete】

Grado de resistencia a la intemperie de montaje Insulok
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Se puede anclar de manera confiable y sólida con tornillos.
· Grado resistente a la intemperie que permite su uso en interiores y exteriores.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
KR5G5-W
KR6G5-W
KR7G5-W
KR8G5-W
KR9G5-W
KR10G5-W
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud Total
(mm)
Ancho
(mm)
Ancho
(mm)
Largo total
(mm)
Numero con packs
(pieza)
Lazos Insulok usados Diámetro exterior máximo compatible
(mm)
Tornillo utilizado

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1015.19.69.615.1100Hasta tipo T504.5M4

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1017.811.811.817.8100Hasta tipo T604.5M4

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1024.814.314.324.8100Hasta tipo T1204.5M4

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1024.814.314.324.8100Hasta tipo T1206.5M6

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1030.216.116.130.2100Hasta tipo T1504.5M4

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1040.518.118.140.550Hasta tipo LK54.5M4

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Nylon Color Negro Material 66 nylon
Resistencia al medio ambiente Resistente al clima Grado ignífugo (principales materias primas) UL94V-2

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico