(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Bloque de terminales - Serie W, termopar de paso, montaje en riel DIN

Bloque de terminales - Serie W, termopar de paso, montaje en riel DIN
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Para conexión de termopar / conexión por tornillo / riel de 0,5 a 2,5 mm2 / 35 mm / CE, UL, CSA, etc.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

1024100000

Número de Parte
1024100000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de cableado Tornillo Método de montaje Montaje en riel DIN Piezas / productos terminados Piezas de almacenamiento a granel
Número de polos(Polo) 1 Medida del tornillo Otros Cantidad de E / S 1:1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 1024100000 de la serie Bloque de terminales - Serie W, termopar de paso, montaje en riel DIN.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico