(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bloque de terminales - Serie SAK, montaje con tornillos

Bloque de terminales - Serie SAK, montaje con tornillos
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Conexión por tornillo / riel de 250 a 1,000 V / 32 mm / CE, UL, CSA, etc. (serie SAK)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

0193260000

Número de Parte
0193260000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de cableado Tornillo Método de montaje Montaje en riel DIN Piezas / productos terminados Piezas de almacenamiento a granel
Número de polos(Polo) 1 Medida del tornillo M3.5 Cantidad de E / S 1:1
Corriente nominal (IEC)(A) 41 Corriente nominal (UL)(A) 40

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 0193260000 de la serie Bloque de terminales - Serie SAK, montaje con tornillos.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico