(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Bloque de terminales - serie MK3, montaje con tornillos

Bloque de terminales - serie MK3, montaje con tornillos
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Conexión por tornillo / 400 V / 24 A / 0.33 a 4 mm / 2 a 12 polos / montaje directo (serie MK3)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
0274020000
0274220000
0274420000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Número de polos
(Polo)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de cableado Tornillo Método de montaje Montaje directo Piezas / productos terminados Producto terminado ensamblado
Medida del tornillo Otros Cantidad de E / S 1:1 Corriente nominal (IEC)(A) 24
Corriente nominal (UL)(A) 25

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico