(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tipo de montaje de adhesivo de base Insulok【100 piezas por paquete】

Tipo de montaje de adhesivo de base Insulok
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Simplemente retire el sello, y este producto se puede fijar en cualquier posición como.
· Los lazos pueden unirse en orientación vertical u horizontal.
· Varias cintas adhesivas están disponibles para adaptarse a diferentes entornos de uso.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BMC30
MB3A-B
MB3A-B-L
MB3A-B-VHB2
MB3A-L
MB3A-V0-HF
MB3A-VHB2
MB4A-B
MB4A-B-L
MB4A-B-VHB2
MB4A-L
MB4A-V0-HF
MB4A-VHB2
MB5A
MB5A-B
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud Total
(mm)
Ancho
(mm)
Ancho
(mm)
Color Largo total
(mm)
Numero con packs
(pieza)
Resistencia al medio ambiente Diámetro exterior máximo compatible
(mm)
Color de papel de liberación de cinta Temperatura de adhesión

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10282828Blanco28100-4.2BlancoAdherencia a baja temperatura

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10191919Negro19100-2.9--

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10191919Negro19100-2.9Blanco-

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10191919Negro19100-2.9Blanco (con logo rojo)-

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10191919Blanco19100-2.9Blanco-

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10191919Blanco19100Retardante de llama2.9--

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10191919Blanco19100-2.9Blanco (con logo rojo)-

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10282828Negro28100-4.2--

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10282828Negro28100-4.2Blanco-

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10282828Negro28100-4.2Blanco (con logo rojo)-

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10282828Blanco28100-4.2Blanco-

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10282828Blanco28100Retardante de llama2.9--

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10282828Blanco28100-4.2Blanco (con logo rojo)-

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10383838Blanco38--4.7Marrón claro-

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10383838Negro38100-4.7--

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Nylon Material 66 nylon Grado ignífugo (principales materias primas) Ninguno
Tipo de adhesión Con cinta adhesiva

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico