(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Serie SAK/KRG

Serie SAK/KRG
  • Descuento por volumen

Conexión por tornillo / 800 a 1,000 V / 24 a 232 A / 0.13 a 120 mm2 / 35, riel de 32 mm / CE, UL, CSA, etc. (serie SAK/KRG)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

0279620000

Número de Parte
0279620000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de cableado Tornillo Método de montaje Para DIN 32 mm (TS32) Piezas / productos terminados Partes individuales
Numero de electrodos(Polo) 1 Medida del tornillo M2.5 Número de entradas / salidas 1 a 1
Corriente nominal (IEC)(A) 24 Corriente nominal (UL)(A) 20 Tipo Bloque de terminales del conductor
Características Ninguno Paso entre terminales(mm) 6 Color Amarillo medio
Tamaño de cable nominal((mm)2) 2.5 Tamaño nominal del cable (AWG) 12 Rango de conexión de cable Min a Max((mm)2) 0.13 a 6
Tensión nominal (IEC)(V) 800 Tensión nominal (UL)(V) 600 Modelo SAK2.5KRG
Cubierta incluida Ninguno Dimensión de vanguardia del conductor(mm) 0.6 x 3.5 Longitud de pelado del revestimiento de alambre(mm) 10
Par de apriete de tornillo de terminal(N•m) 0.4 a 0.6 Clase de retardante de llama UL94 5VA Voltaje de resistencia al impulso(kV) 8

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico