(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Serie LM 5.08

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

1716090000

Número de Parte
1716090000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de cableado Tornillo Método de montaje PCB Piezas / productos terminados Producto ensamblado
Numero de electrodos(Polo) 3 Medida del tornillo M2.5 Número de entradas / salidas 1 a 1
Corriente nominal (IEC)(A) 17.5 Corriente nominal (UL)(A) 15 Paso entre terminales(mm) 5.08
Color Naranja Tamaño de cable nominal((mm)2) 2.5 Tamaño nominal del cable (AWG) 14
Rango de conexión de cable Min a Max((mm)2) 0.2 a 2.5 Tensión nominal (IEC)(V) 630 Tensión nominal (UL)(V) 300
Ángulo de inserción del cable conductor (puesto a 0 en el lado de verificación) 90° Longitud del pin de soldadura(mm) 3.5 Método de soldadura Soldadura estándar
Modelo LM5.08/03/903.5ORBO

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 1716090000 de la serie Serie LM 5.08.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico