(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Contactos - compatible con mini universal mate-N-lok【1-6,000 piezas por paquete】

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
170359-1
170361-1
170363-1
170363-3
170363-4
170364-1
170364-3
170364-4
170365-1
170365-3
170365-4
170366-1
170366-3
170366-4
171638-1
171639-1
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPin / contacto aplicable Rango de cable aplicable
(AWG)
Rango de cable aplicable
((mm)2)
Tipo de embalaje Diámetro exterior de revestimiento de aislamiento
(mm)
Material Acabado Numero con packs
(Pieza)
Número de modelo de herramientas aplicables

6,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Macho26 a 220,12 a 0,35Cadena1.2 a 1.8LatónPre-estaño3000091529-1

6,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra26 a 220,12 a 0,35Cadena1.2 a 1.8LatónPre-estaño2400091529-1

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-Macho26 a 220,12 a 0,35Individual1.2 a 1.8LatónPre-estaño10091529-1

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Macho26 a 220,12 a 0,35Individual1.2 a 1.8LatónChapado en oro local10091529-1
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Macho26 a 220,12 a 0,35Individual1.2 a 1.8Bronce fosforadoPre-estaño10091529-1

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-Hembra22 a 18 o dos de 220.3 a 0.89 o dos de 0.3 a 0.35Individual1.5 a 2.4 o 17 x 2LatónPre-estaño10091522-1

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Macho22 a 18 o dos de 220.3 a 0.89 o dos de 0.3 a 0.35Individual1.5 a 2.4 o 17 x 2LatónChapado en oro local10091522-1

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Macho22 a 18 o dos de 220.3 a 0.89 o dos de 0.3 a 0.35Individual1.5 a 2.4 o 17 x 2Bronce fosforadoPre-estaño10091522-1

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-Hembra26 a 220,12 a 0,35Individual1.2 a 1.8LatónPre-estaño10091529-1

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra26 a 220,12 a 0,35Individual1.2 a 1.8LatónChapado en oro local10091529-1
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Hembra26 a 220,12 a 0,35Individual1.2 a 1.8Bronce fosforadoPre-estaño10091529-1

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-Hembra22 a 18 o dos de 220.3 a 0.89 o dos de 0.3 a 0.35Individual1.5 a 2.4 o 17 x 2LatónPre-estaño10091522-1

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra22 a 18 o dos de 220.3 a 0.89 o dos de 0.3 a 0.35Individual1.5 a 2.4 o 17 x 2LatónChapado en oro local10091522-1
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Hembra22 a 18 o dos de 220.3 a 0.89 o dos de 0.3 a 0.35Individual1.5 a 2.4 o 17 x 2Bronce fosforadoPre-estaño10091522-1

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-Macho20 a 16 o dos de 200.5 a 1.3 o dos de 0.5Individual2.0 a 3.2 o 2.4 x 2LatónPre-estaño10091536-1

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-Hembra20 a 16 o dos de 200.5 a 1.3 o dos de 0.5Individual2.0 a 3.2 o 2.4 x 2LatónPre-estaño10091536-1

Cargando…

  1. 1

Información básica

Conector serie iniciales Otros Otros Mini Universal Mate-N-Lok Método de conexión del cable Rizar