(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Contactos - Serie D4000【1-2,000 piezas por paquete】

 
Número de Parte
1747418-2
1747498-2
1747499-2
1747500-2
1747501-2
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPin / contacto aplicable Rango de cable aplicable
(AWG)
Rango de cable aplicable
((mm)2)
Marca de rango de cable Tipo de embalaje Diámetro exterior de revestimiento de aislamiento
(mm)
Numero con packs
(Pieza)
Número de modelo de herramientas aplicables

2,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

10Hembra16 a 141.25 a 2.20MCadena2.0 a 3.2 / 2.8 a 3.7520001762130-1

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra14 a 122.20 a 3.50LIndividual2.9 a 3.8 / 3.8 a 4.21001762129-1

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra16 a 141.25 a 2.20MIndividual2.0 a 3.2 / 2.8 a 3.751001762130-1
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Macho14 a 122.20 a 3.50LIndividual2.9 a 3.8 / 3.8 a 4.21001762129-1

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Macho16 a 141.25 a 2.20MIndividual2.0 a 3.2 / 2.8 a 3.751001762130-1

Cargando…

  1. 1

Información básica

Conector serie iniciales Otros Otros Dinámica Método de conexión del cable Rizar
Recubrimiento de contacto Oro 0,38 μm Características Ninguno Material Aleación de cobre y bronce fosforado