(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Adjunto SOP

Adjunto SOP
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
- Longitud del cable de hasta 20 mm para eliminar SOP en aproximadamente 30 a 60 segundos.
- Úselo cuando sienta un pequeño empujón.
- Tiene un grosor de 0.6 mm, por lo que se ajusta el tamaño del SOP al ejemplo principal de 20 mm o menos al cortar.
- Contenido: 6 bits/1 resorte.
No se puede usar con HS-407.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

HS-408

Número de Parte
HS-408
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Herramienta Relacionada con Ensamblajes a Presión Especificaciones SOP adjunto Modelo adaptativo HS-401
Características Bits x 6 / Resortes x 1 Notas No se puede usar en HS-407

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HS-408 de la serie Adjunto SOP.