(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Insulok push mount【100 piezas por paquete】

Insulok push mount
  • Descuento por volumen

Escriba qué inserta y asegura en los orificios de montaje de un panel.

[Caracteristicas]
Inserte en los agujeros de montaje para asegurar

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
PM7
SFC3
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud Total
(mm)
Ancho
(mm)
Color Lazos Insulok usados Diámetro interno del orificio de montaje máximo
(mm)
Grosor máximo de la lámina de montaje
(mm)

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1016.618.0Blanco translúcidoHasta tipo T607.52.6

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1015.521.8NegroHasta tipo T1206.41.8

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Nylon Numero con packs(pieza) 100 Material 66 nylon
Resistencia al medio ambiente Ninguno Grado ignífugo (principales materias primas) UL94V-2 Calificar; nota Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico