(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Montaje para cincho Insulock【50-100 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Montaje para cincho Insulock
  • Descuento por volumen

Soporte de brida delgada diseñado para ayudar a asegurar las bridas de cables al equipo. Proporciona una confiabilidad sólida al fijarlo al equipo con tornillos M6.

[Características]
· Viene en paquetes de 50 o 100 piezas.
· Fabricado en nailon 66.
· Certificación estándar UL94V-2.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

KR8G5-5

Número de Parte
KR8G5-5
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud Total
(mm)
Ancho
(mm)
Entorno operativo Ancho
(mm)
Color Largo total
(mm)
Numero con packs
(pieza)
Material Resistencia al medio ambiente Grado ignífugo (principales materias primas) Lazos Insulok usados Diámetro exterior máximo compatible
(mm)
Calificar; nota Tornillo utilizado Ancho de corbata Zip usado
(mm)
Altura
(mm)
Código JAN Cuerda de trusco Notas

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1024.814.3-14.3Blanco24.810066 nylonNingunoUL94V-2Hasta tipo T1205.2EstándarM5-----

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Nylon

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo KR8G5-5 de la serie Montaje para cincho Insulock.

Products like this...

Número de Parte
KR5G5
KR6G5
KR7G5
KR9G5
LKCSF1
MB1
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud Total
(mm)
Ancho
(mm)
Entorno operativo Ancho
(mm)
Color Largo total
(mm)
Numero con packs
(pieza)
Material Resistencia al medio ambiente Grado ignífugo (principales materias primas) Lazos Insulok usados Diámetro exterior máximo compatible
(mm)
Calificar; nota Tornillo utilizado Ancho de corbata Zip usado
(mm)
Altura
(mm)
Código JAN Cuerda de trusco Notas

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1015.19.6Uso en interiores-Blanco translúcido---------51.54944387301908433-7328Tornillo a usar: M4

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1017.811.8Uso en interiores-Blanco translúcido---------6.42.44944387302004433-7336Tornillo a usar: M4

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1024.814.3Uso en interiores-Blanco translúcido---------8.32.44944387302103433-7344Tornillo a usar: M4

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1030.216.1-16.1Blanco30.210066 nylonNingunoUL94V-2Hasta tipo T1504.5EstándarM4-----

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1039.718.6-18.6Blanco39.710066 nylonNingunoUL94V-2Hasta tipo LK56.3EstándarM6-----

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1012.88.0-8Blanco12.810066 nylonNingunoUL94V-2Hasta tipo T183.1EstándarM3-----

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico