(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Producto de pico de montaje de anclaje Insulok【100 piezas por paquete】

Producto de pico de montaje de anclaje Insulok
  • Descuento por volumen

Un accesorio de cableado ultra resistente (hasta 240°C). Produce poco gas y, por lo tanto, también es eficaz para las contramedidas de escape de gas.

[Caracteristicas]
· Se puede asegurar de manera confiable y robusta usando tornillos

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CTAM1-3-PEEK
CTAM1-PEEK
CTAM2-PEEK
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro exterior máximo compatible
(mm)
Tornillo utilizado

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-3.1M3

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

104.3M4

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-5.1M5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Resina Longitud Total(mm) 20.5 Ancho(mm) 10.2
Ancho(mm) 10.2 Color Beige Largo total(mm) 20.5
Numero con packs(pieza) 100 Material PEEK Resistencia al medio ambiente Resistente al calor / ignífugo
Grado ignífugo (principales materias primas) UL94V-0

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico