(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Serie WPE

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
1010000000
1010200000
1010300000
1016200000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Medida del tornillo Paso entre terminales
(mm)
Tamaño de cable nominal
((mm)2)
Rango de conexión de cable Min a Max
((mm)2)
Tensión nominal (IEC)
(V)
Modelo Dimensión de vanguardia del conductor
(mm)
Longitud de pelado del revestimiento de alambre
(mm)
Par de apriete de tornillo de terminal
(N•m)
Voltaje de resistencia al impulso
(kV)
100 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

[Otro] M2.55.12.50.05 a 4800WPE2.50.6 x 3.5100.4 a 0.88
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M37.960.08 a 10800WPE64.0 x 0.8120.8 a 1.68
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M49.9101.31 a 161000WPE100.6 x 3.5121.2 a 2.48
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Otro] M2.55.12.50.05 a 4500WPE2.5N0.6 x 3.5100.4 a 0.66

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de cableado Tornillo Método de montaje Para DIN35 mm (TS35) Piezas / productos terminados Partes individuales
Numero de electrodos(Polo) 1 Número de entradas / salidas 1 a 1 Tipo Bloque de terminales de tierra
Color Verde amarillo Cubierta incluida Ninguno Clase de retardante de llama UL94 V-0

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico