(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Bloque de terminales estándar de un solo nivel Serie LP 5.08

Bloque de terminales estándar de un solo nivel Serie LP 5.08
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Un tipo de bloque de terminales de nivel único estándar (serie LP 5.08)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

1595730000

Número de Parte
1595730000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
100 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de cableado Tornillo Método de montaje PCB Piezas / productos terminados Producto terminado ensamblado
Número de polos(Polo) 2 Medida del tornillo M3 Número de entradas y salidas 1 a 1
Corriente nominal (IEC)(A) 32 Corriente nominal (UL)(A) 20

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico