(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Contactos - Serie D1000【1-6,000 piezas por paquete】

 
Número de Parte
1827572-2
1827586-2
1827587-2
1827588-2
1827589-2
1903114-2
1903115-2
1903116-2
1903117-2
1903118-2
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPin / contacto aplicable Rango de cable aplicable
(AWG)
Rango de cable aplicable
((mm)2)
Marca de rango de cable Tipo de embalaje Diámetro exterior de revestimiento de aislamiento
(mm)
Número de modelo de herramientas aplicables

6,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra22 a 180,34 a 0,37 / 0,51 a 0,53 / 0,85 a 0,872LCadena1.4 a 2.22119142-1 (herramienta manual CCⅡ)/2151083-1 (miniaplicador)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Hembra30 a 280.05 a 0.10SIndividual0.6 a 1.22119144-1 (herramienta manual CCⅡ)/2151110-1 (miniaplicador)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Hembra28 a 220,08 a 0,37MIndividual1.08 a 1.62119141-1 (herramienta manual CCⅡ)/2151082-1 (miniaplicador)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Hembra28 a 220,08 a 0,37LIndividual1.08 a 1.92119143-1 (herramienta manual CCⅡ)/2151111-1 (mini aplicador)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Hembra22 a 180,34 a 0,37 / 0,51 a 0,53 / 0,85 a 0,872LIndividual1.4 a 2.22119142-1 (herramienta manual CCⅡ)/2151083-1 (miniaplicador)

6,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-Macho22 a 180,34 a 0,37 / 0,51 a 0,53 / 0,85 a 0,872LCadena1.4 a 2.22119142-1 (herramienta manual CCⅡ)/2151083-1 (miniaplicador)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Macho30 a 280.05 a 0.10SIndividual0.6 a 1.22119144-1 (herramienta manual CCⅡ)/2151110-1 (miniaplicador)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Macho28 a 220,08 a 0,37MIndividual1.08 a 1.62119141-1 (herramienta manual CCⅡ)/2151082-1 (miniaplicador)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Macho28 a 220,08 a 0,37LIndividual1.08 a 1.92119143-1 (herramienta manual CCⅡ)/2151111-1 (mini aplicador)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Macho22 a 180,34 a 0,37 / 0,51 a 0,53 / 0,85 a 0,872LIndividual1.4 a 2.22119142-1 (herramienta manual CCⅡ)/2151083-1 (miniaplicador)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Conector serie iniciales Otros Otros Dinámica Método de conexión del cable Rizar
Recubrimiento de contacto Oro 0,38 μm Material Aleación de cobre