(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Pelacables (cuerpo principal serie P-90)

Pelacables (cuerpo principal serie P-90)
  • Descuento por volumen

【Los productos a continuación, están disponibles a través de nuestro servicio de corte de cables con plazos de entrega cortos】
1. Cables para Control e Instrumentación
2. Cables flexibles para robots
3. Cables aislados (cables de un solo núcleo)

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
P-90-A
P-90-B
P-90-C
P-90-F
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo Tamaño de cable adaptativo (cable único)
(ø/mm)
Tamaño de cable adaptativo (cable trenzado)
((mm)2)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Color del mango: verde0.5 ~ 2.01.2 ~ 2.0
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Color del mango: rojo1.0 ~ 3.21.0 ~ 2.6
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Color del mango: negro-0.9 ~ 5.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Color del mango: azul marino-0.75 ~ 1.25

Cargando…

  1. 1

Información básica

Largo total(mm) 165