(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Grado de resistencia a la intemperie con perno prisionero Insulok【100 piezas por paquete】

Grado de resistencia a la intemperie con perno prisionero Insulok
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Atornillar y asegurar a los espárragos de maquinaria de construcción, equipo pesado y automóviles, y el uso de amarres Insulok permite la retención de mangueras hidráulicas y cables eléctricos.
· Estética mejorada en comparación con la soldadura por puntos de un clip de metal o alambre de amarre.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CL8-SB6
CL8-SB8
CL8-SB10
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTornillo utilizado

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10M6

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10M8

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10M10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Nylon Longitud Total(mm) 39.6 Ancho(mm) 25
Color Negro Numero con packs(pieza) 100 Material 66 nylon
Resistencia al medio ambiente Resistente al clima Grado ignífugo (principales materias primas) UL94V-2 Lazos Insulok usados Hasta tipo T120

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico