(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Grado de resistencia al fuego de montaje de anclaje Insulok【100 piezas por paquete】

Grado de resistencia al fuego de montaje de anclaje Insulok
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Se puede anclar de manera confiable y sólida con tornillos.
· Tiene una resistencia superior a la llama.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CTAM1-3-V0

Número de Parte
CTAM1-3-V0
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Nylon Longitud Total(mm) 20.8 Ancho(mm) 10.4
Ancho(mm) 10.4 Color Blanco Largo total(mm) 20.8
Numero con packs(pieza) 100 Material 66 nylon Resistencia al medio ambiente Retardante de llama
Grado ignífugo (principales materias primas) UL94V-0 Diámetro exterior máximo compatible(mm) 3.1 Tornillo utilizado M3
Estándar UL

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CTAM1-3-V0 de la serie Grado de resistencia al fuego de montaje de anclaje Insulok.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico