(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Desconecte el bloque de terminales de la serie ZTR

Desconecte el bloque de terminales de la serie ZTR
  • Descuento por volumen

Desconecte el bloque de terminales / montaje en panel / excelente resistencia a terremotos debido a la tecnología de abrazadera de tensión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

1831280000

Número de Parte
1831280000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de cableado Primavera Método de montaje Para DIN35 mm (TS35) Piezas / productos terminados Partes individuales
Numero de electrodos(Polo) 1 Número de entradas / salidas 1 a 1 Corriente nominal (IEC)(A) 20
Corriente nominal (UL)(A) 20 Especificaciones Tipo estándar Paso entre terminales(mm) 5.1
Color Beige obscuro Tamaño de cable nominal((mm)2) 2.5 Rango de conexión de cable Min a Max((mm)2) 0.05 a 4
Tensión nominal (IEC)(V) 500 Tensión nominal (UL)(V) 600 Modelo ZTR2.5
Cubierta incluida Ninguno Dimensión de vanguardia del conductor(mm) 0.6 x 3.5 Longitud de pelado del revestimiento de alambre(mm) 10
Clase de retardante de llama UL94 V-0 Voltaje de resistencia al impulso(kV) 6

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 1831280000 de la serie Desconecte el bloque de terminales de la serie ZTR.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico