(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Contactos - compatibles con universal mate-N-lok【1-100 piezas por paquete】

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
350547-1
350547-3
350547-7
350550-1
350550-3
350551-1
350552-1
350669-1
350689-1
350689-3
350689-7
350690-1
350690-3
350690-7
350705-1
350706-1
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPin / contacto aplicable Rango de cable aplicable
(AWG)
Rango de cable aplicable
((mm)2)
Características Diámetro exterior de revestimiento de aislamiento
(mm)
Material Acabado Número de modelo de herramientas aplicables Reporte especial

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Macho20 a 140,50 a 2,27Sólido1,52 a 3,30LatónPre-estaño91500-1-

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Macho20 a 140.5 a 2Sólido1,52 a 3,30Bronce fosforadoPre-estaño91500-1-

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Macho20 a 140,50 a 2,27Sólido1,52 a 3,30LatónChapado en oro local91500-1-

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra20 a 140,50 a 2,27Sólido1,52 a 3,30LatónPre-estaño91500-1-
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Hembra20 a 140.5 a 2Sólido1,52 a 3,30Bronce fosforadoPre-estaño91500-1-

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra20 a 140,50 a 2,27Sólido3.30 a 5.08LatónPre-estaño91506-1/91508-1-

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Macho20 a 140,50 a 2,27Sólido3.30 a 5.08LatónPre-estaño91506-1/91508-1-
100 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho20 a 140,50 a 2,27Toma de tierra1,52 a 3,30LatónPre-estaño91500-12,54 mm más largo que el pasador estándar

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra24 a 180,20 a 0,89Sólido1.02 a 2.54LatónPre-estaño91510-1-

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra24 a 180,20 a 0,89Sólido1.02 a 2.54Bronce fosforadoPre-estaño91510-1-

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra24 a 180,20 a 0,89Sólido1.02 a 2.54LatónChapado en oro local91510-1-

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Macho24 a 180,20 a 0,89Sólido1.02 a 2.54LatónPre-estaño91510-1-
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Macho24 a 180,20 a 0,89Sólido1.02 a 2.54Bronce fosforadoPre-estaño91510-1-

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Macho24 a 180,20 a 0,89Sólido1.02 a 2.54LatónChapado en oro local91510-1-
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Macho20 a 140,50 a 2,27Tapa1,52 a 3,30LatónPre-estaño91500-1Se usa para reducir la fuerza de acoplamiento

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Macho24 a 180,20 a 0,89Tapa2.54LatónPre-estaño91510-1Se usa para reducir la fuerza de acoplamiento

Cargando…

  1. 1

Información básica

Conector serie iniciales Otros Otros Universal Mate-N-Lok Método de conexión del cable Rizar
Tipo de embalaje Individual