(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Contactos - compatibles con mate-N-lok comercial【1-1,000 piezas por paquete】

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
170121-1
170121-4
170148-1
170148-2
60617-4
60617-5
60617-6
60618-1
60618-4
60620-1
60620-4
60620-5
61173-1
61174-1
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPin / contacto aplicable Rango de cable aplicable
(AWG)
Rango de cable aplicable
((mm)2)
Diámetro exterior de revestimiento de aislamiento
(mm)
Material Acabado Forma del zócalo Número de modelo de herramienta manual

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra20 a 140,50 a 2,273.30LatónPre-estañoB91504-1

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra20 a 140,50 a 2,273.30Bronce fosforadoPre-estañoB91504-1

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra24 a 180,20 a 0,892.5LatónPre-estañoA91512-1

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra24 a 180,20 a 0,892.5Bronce fosforadoPre-estañoA91512-1
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Hembra24 a 180,20 a 0,892.5Bronce fosforadoPre-estañoA91512-1/91528-1

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra24 a 180,20 a 0,892.5LatónChapado en oro localA91512-1/91528-1

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra24 a 180,20 a 0,892.5Bronce fosforadoChapado en oro localA91512-1/91528-1

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-Macho24 a 180,20 a 0,892.5LatónPre-estañoA91512-1/91528-1

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Macho24 a 180,20 a 0,892.5Bronce fosforadoPre-estañoA91512-1/91528-1

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-Macho20 a 140,50 a 2,273.30LatónPre-estañoA91504-1

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Macho20 a 140,50 a 2,273.30Bronce fosforadoPre-estañoA91504-1

1,000 piezas por paquete

10 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

-Macho20 a 140,50 a 2,273.30LatónChapado en oro localA91504-1

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra30 a 220.05 a 0.351.9LatónPre-estañoA91515-1

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Macho30 a 220.05 a 0.351.9LatónPre-estañoA91515-1

Cargando…

  1. 1

Información básica

Conector serie iniciales Otros Otros Comercial MATE-N-LOK Método de conexión del cable Rizar
Tipo de embalaje Individual Numero con packs(Pieza) 100