(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Contactos - accesorio para conector EI【100 piezas por paquete】

Contactos - accesorio para conector EI
  • Descuento por volumen

Contacto para el conector EI.
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los contactos: accesorio para conector EI, consulte las secciones siguientes:

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
170204-1
170205-1
170429-1
170430-1
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPin / contacto aplicable Rango de cable aplicable
(AWG)
Rango de cable aplicable
((mm)2)
Diámetro exterior de revestimiento de aislamiento
(mm)
Número de modelo de herramientas aplicables

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra26 a 200.14 a 0.521.1 a 1.991556-1/1891357-1/1891358-1

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra30 a 260,05 a 0,151.0 a 1.491562-1/1891359-1/1891360-1

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Macho26 a 200.14 a 0.521.1 a 1.991566-1/1891567-1/1891568-1

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Macho30 a 260,05 a 0,151.0 a 1.491570-1/1891569-1/1891570-1

Cargando…

  1. 1

Información básica

Conector serie iniciales D・E・F D・E・F EI Método de conexión del cable Rizar
Tipo de embalaje Individual Material Latón Acabado Pre-estaño
Numero con packs(Pieza) 100