(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Contactos - Serie D5000【1-1,200 piezas por paquete】

Contactos - Serie D5000
  • Descuento por volumen

Un contacto de la serie D5000.

[Caracteristicas]
· Contacto de alta corriente: se ha adoptado un concepto de contacto en forma de caja que es resistente a la "torsión", basado en nuestra probada serie dinámica. Con un material de aleación de cobre recientemente desarrollado similar al utilizado en la serie D-3000, este contacto empotrado confiable proporciona una elasticidad excepcional y una inductancia eléctrica. Además, la serie D-5000α plateada también está disponible, cubriendo un rango aún mayor de corrientes. Los contactos están disponibles para satisfacer las necesidades de trabajos particulares.
· Contacto secuencial: el contacto secuencial es posible para liberar (por tierra) la electricidad estática acumulada antes del apareamiento. Se ha desarrollado una pestaña larga para la conexión secuencial de contactos de pestaña. Mediante el uso combinado de estos y los contactos de pestaña normales, se puede construir un entorno de conexión secuencial.
· Púas (plomo) para altas corrientes: las púas de montaje en placa (cables) son del tipo de cable gemelo recientemente desarrollado. Se pueden hacer patrones definidos y enlaces de conectores para preservar una amplia superficie de conexión en las placas de circuito impreso.
· IP20 (protege los dedos para que no se acerquen demasiado): el tipo D-5300 de montaje inverso se propone para aplicaciones con un dispositivo con alimentación eléctrica. Al usar una carcasa que puede acomodar un contacto empotrado en el dispositivo (panel), se cumplen los estándares IP-20 para el conector del dispositivo.

(i)Advertencia

PDF

 
Número de Parte
1318697-2
1318697-6
1318986-6
179956-2
179956-3
179956-6
316040-2
316040-3
316040-6
316041-2
316041-3
316041-6
84695-1
917804-2
917804-3
917805-3
917805-6
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPin / contacto aplicable Rango de cable aplicable
(AWG)
Rango de cable aplicable
((mm)2)
Marca de rango de cable Recubrimiento de contacto Tipo de embalaje Diámetro exterior de revestimiento de aislamiento
(mm)
Número de modelo de herramientas aplicables
5,000 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-Hembra88.00LOro 0,38 μmIndividual4.9 a 7.81366044-1 (herramienta manual)/2155369-1 (herramienta eléctrica o neumática)/2155502-1 (matriz)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Hembra88.00LPlata 2.54 μmIndividual4.9 a 7.81366044-1 (herramienta manual)/2155369-1 (herramienta eléctrica o neumática)/2155502-1 (matriz)

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra20 a 160,50 a 1,25SSPlata 2.54 μmIndividual1.8 a 3.2391596-1 (herramienta de mano)

1,200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra12 a 103.50 a 5.50MOro 0,38 μmCadena4.0 a 5.2234171-1 (herramienta manual)/2155369-1 (herramientas hidráulicas accionadas por electricidad)/2155503-1 (dados)/2151086-2 (miniaplicador)

1,200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

-Hembra12 a 103.50 a 5.50MOro 0,76 μmCadena4.0 a 5.2234171-1 (herramienta manual)/2155369-1 (herramientas hidráulicas accionadas por electricidad)/2155503-1 (dados)/2151086-2 (miniaplicador)

1,200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

-Hembra12 a 103.50 a 5.50MPlata 2.54 μmCadena4.0 a 5.2234171-1 (herramienta manual)/2155369-1 (herramientas hidráulicas accionadas por electricidad)/2155503-1 (dados)/2151086-2 (miniaplicador)

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra16 a 141.25 a 2.20SOro 0,38 μmIndividual3.0 a 3.8234170-1 (herramienta manual)/2155369-1 (herramientas hidráulicas accionadas por electricidad)/2155822-1 (dados)/2266273-2 (mini aplicador)

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra16 a 141.25 a 2.20SOro 0,76 μmIndividual3.0 a 3.8234170-1 (herramienta manual)/2155369-1 (herramientas hidráulicas accionadas por electricidad)/2155822-1 (dados)/2266273-2 (mini aplicador)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Hembra16 a 141.25 a 2.20SPlata 2.54 μmIndividual3.0 a 3.8234170-1 (herramienta manual)/2155369-1 (herramientas hidráulicas accionadas por electricidad)/2155822-1 (dados)/2266273-2 (mini aplicador)

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra12 a 103.50 a 5.50MOro 0,38 μmIndividual4.0 a 5.2234171-1 (herramienta manual)/2155369-1 (herramientas hidráulicas accionadas por electricidad)/2155503-1 (dados)/2151086-2 (miniaplicador)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Hembra12 a 103.50 a 5.50MOro 0,76 μmIndividual4.0 a 5.2234171-1 (herramienta manual)/2155369-1 (herramientas hidráulicas accionadas por electricidad)/2155503-1 (dados)/2151086-2 (miniaplicador)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Hembra12 a 103.50 a 5.50MPlata 2.54 μmIndividual4.0 a 5.2234171-1 (herramienta manual)/2155369-1 (herramientas hidráulicas accionadas por electricidad)/2155503-1 (dados)/2151086-2 (miniaplicador)
1,200 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho12 a 103.50 a 5.50MOro 0.2 μmCadena4.0 a 5.2234171-1 (herramienta manual)/2155369-1 (herramientas hidráulicas accionadas por electricidad)/2155503-1 (dados)/2151086-2 (miniaplicador)

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Macho16 a 141.25 a 2.20SOro 0,38 μmIndividual3.0 a 3.8234170-1 (herramienta manual)/2155369-1 (herramientas hidráulicas accionadas por electricidad)/2155822-1 (dados)/2266273-2 (mini aplicador)

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Macho16 a 141.25 a 2.20SOro 0,76 μmIndividual3.0 a 3.8234170-1 (herramienta manual)/2155369-1 (herramientas hidráulicas accionadas por electricidad)/2155822-1 (dados)/2266273-2 (mini aplicador)

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Macho12 a 103.50 a 5.50MOro 0,76 μmIndividual4.0 a 5.2234171-1 (herramienta manual)/2155369-1 (herramientas hidráulicas accionadas por electricidad)/2155503-1 (dados)/2151086-2 (miniaplicador)
4,000 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Macho12 a 103.50 a 5.50MPlata 2.54 μmIndividual4.0 a 5.2234171-1 (herramienta manual)/2155369-1 (herramientas hidráulicas accionadas por electricidad)/2155503-1 (dados)/2151086-2 (miniaplicador)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Conector serie iniciales Otros Otros Dinámica Método de conexión del cable Rizar
Material Aleación de cobre