(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Terminal de crimpado serie EC - empalme de extremo cerrado, aislado【100-1,000 piezas por paquete】

Terminal de crimpado serie EC - empalme de extremo cerrado, aislado
  • Descuento por volumen

Terminal de conexión de extremo cerrado con revestimiento aislante, tipo CE

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
EC05-1
EC1-1
EC2-2
EC2-3
EC3-1
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro interior A
(Φ)
Diámetro exterior B
(mm)
Longitud total C
(mm)
Tamaño de cable aplicable
(AWG)
Normas representativas Número en paquete

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101.63.51326 a 18-1000

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

102.26.215.222 a 16-100

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

102.27.916.516 a 14UL / CSA100

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10382316 a 14UL / CSA100

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

103.59.41912 a 10UL / CSA100

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Terminal engarzado con aislamiento A Tipo cerrado Material de aislamiento (Nylon)
Revestimiento aislante (color) Blanco translúcido