(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cables LAN y de red - CC-link, doble blindaje

Cables LAN y de red - CC-link, doble blindaje
  • Descuento por volumen

Cable para CC-Link.

[Características]
· Doble blindaje, velocidad de transmisión de 10 Mbps, compatible con RS-485
· Variantes disponibles para aplicaciones específicas
· FANC-110SBH: Tipo estándar (resistente al aceite y al calor hasta 75°C, conforme al estándar UL/cUL AWM)
· EM110SBH: Ecotipo (funda de polietileno resistente al calor)
· WR-FANC-110SBH: Uso exterior y tuberías (funda de polietileno).
· LT-FANC-110SBH: Tipo resistente al frío
· PW110SBH: Tipo compuesto integrado de línea eléctrica (resistente al aceite y al calor hasta 75°C, conforme al estándar UL/cUL AWM)
· FANC-110SBZ-5: Para aplicaciones dinámicas (resistente al aceite y al calor hasta 75°C).
· FANC-110SBZ-5, para aplicaciones dinámicas, se especifica al 50 % de la distancia de transmisión del tipo estándar
· Doble blindaje (excepto FANC-SBZ), admite transmisión de 10 Mbps, compatible con RS-4485
· FANC-SB: Tipo estándar (resistente al aceite y al calor hasta 75°C).
· FANC-SBH: Tipo de alta impedancia (resistente al aceite y al calor hasta 75°C, impedancia característica 130 Ω)
· FANC-SBZ: Para aplicaciones dinámicas (resistente al aceite y al calor hasta 75°C)

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
FANC-110SBH-10
FANC-110SBH-20
FANC-110SBH-30
FANC-110SBH-50
FANC-110SBH-200
FANC-110SBZ-5-10
FANC-110SBZ-5-20
FANC-110SBZ-5-30
FANC-110SBZ-5-50
FANC-110SBZ-5-100
FANC-SB-10
FANC-SB-50
FANC-SB-100
FANC-SBH-10
FANC-SBH-50
FANC-SBH-100
FANC-SBZ-10
FANC-SBZ-50
FANC-SBZ-100
PW110SBH-10
PW110SBH-20
PW110SBH-50
PW110SBH-100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSEstándar Tamaño del conductor No. de núcleos Diámetro exterior del cable
(mm)
Longitud
(m)
Característica de cable Características Diámetro exterior (detalle)
(mm)
Longitud (detalle)
(m)
Sección transversal del conductor
((mm)2)
Aplicación
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-UL / CSA (cUL)AWG20 (0.50sq)3 núcleos (3C)7.0~7.910~19Resistente al aceite / Resistente al calorCompatible con CC-Link Ver.1.107.6100.5Para piezas fijas
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-UL / CSA (cUL)AWG20 (0.50sq)3 núcleos (3C)7.0~7.920~29Resistente al aceite / Resistente al calorCompatible con CC-Link Ver.1.107.6200.5Para piezas fijas
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-UL / CSA (cUL)AWG20 (0.50sq)3 núcleos (3C)7.0~7.930~39Resistente al aceite / Resistente al calorCompatible con CC-Link Ver.1.107.6300.5Para piezas fijas
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-UL / CSA (cUL)AWG20 (0.50sq)3 núcleos (3C)7.0~7.950~59Resistente al aceite / Resistente al calorCompatible con CC-Link Ver.1.107.6500.5Para piezas fijas
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10UL / CSA (cUL)AWG20 (0.50sq)3 núcleos (3C)7.0~7.9100~Resistente al aceite / Resistente al calorCompatible con CC-Link Ver.1.107.62000.5Para piezas fijas
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

--AWG20 (0.50sq)3 núcleos (3C)8.0~8.910~19Resistente al aceite / Resistente al calorCompatible con CC-Link Ver.1.108100.5Sección móvil
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

--AWG20 (0.50sq)3 núcleos (3C)8.0~8.920~29Resistente al aceite / Resistente al calorCompatible con CC-Link Ver.1.108200.5Sección móvil
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

--AWG20 (0.50sq)3 núcleos (3C)8.0~8.930~39Resistente al aceite / Resistente al calorCompatible con CC-Link Ver.1.108300.5Sección móvil
1 Pieza(s)

9 Días o más

--AWG20 (0.50sq)3 núcleos (3C)8.0~8.950~59Resistente al aceite / Resistente al calorCompatible con CC-Link Ver.1.108500.5Sección móvil
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

--AWG20 (0.50sq)3 núcleos (3C)8.0~8.9100~Resistente al aceite / Resistente al calorCompatible con CC-Link Ver.1.1081000.5Sección móvil
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

--AWG20 (0.50sq)3 núcleos (3C)7.0~7.910~19-Compatible con CC-Link Ver.1.007100.5Para piezas fijas
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

--AWG20 (0.50sq)3 núcleos (3C)7.0~7.950~59-Compatible con CC-Link Ver.1.007500.5Para piezas fijas
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

--AWG20 (0.50sq)3 núcleos (3C)7.0~7.9100~-Compatible con CC-Link Ver.1.0071000.5Para piezas fijas
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-AWG20 (0.50sq)3 núcleos (3C)8.0~8.910~19-Compatible con CC-Link Ver.1.008100.5Para piezas fijas
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-AWG20 (0.50sq)3 núcleos (3C)8.0~8.950~59-Compatible con CC-Link Ver.1.008500.5Para piezas fijas
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-AWG20 (0.50sq)3 núcleos (3C)8.0~8.9100~-Compatible con CC-Link Ver.1.0081000.5Para piezas fijas
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

--AWG20 (0.50sq)3 núcleos (3C)8.0~8.910~19-Compatible con CC-Link Ver.1.008100.5Sección móvil
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

--AWG20 (0.50sq)3 núcleos (3C)8.0~8.950~59-Compatible con CC-Link Ver.1.008500.5Sección móvil
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

--AWG20 (0.50sq)3 núcleos (3C)8.0~8.9100~-Compatible con CC-Link Ver.1.0081000.5Sección móvil
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

--Cable compuesto-10.0~10~19Resistente al aceite / Resistente al calor-1210-Para la red
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

--Cable compuesto-10.0~20~29Resistente al aceite / Resistente al calor-1220-Para la red
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

--Cable compuesto-10.0~50~59Resistente al aceite / Resistente al calor-1250-Para la red
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

--Cable compuesto-10.0~100~Resistente al aceite / Resistente al calor-12100-Para la red

Cargando…

  1. 1

Información básica

Categoría Otros Estructura de escudo Blindado ・ STP Detalles del escudo Escudo de doble capa
Estándar de red FA CC-LINK Conductor de cable Alambre individual Color Marrón
Material de la funda PVC A Tipo circular Materiales del cuerpo de aislamiento Tipo de polietileno
Fuente de alimentación / señal Para señales