(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Cable de automatización - 300 V, blindado, cubierta de PVC, UL/CSA, serie EXT-tipo II/2517 LF

Cable de automatización - 300 V, blindado, cubierta de PVC, UL/CSA, serie EXT-tipo II/2517 LF
  • Descuento por volumen

Cable robot de alto rendimiento para uso general con blindaje

[Caracteristicas]
▪ Cable de robot de uso general UL, cUL (Categoría: AVLV2, AVLV7).
▪ Cumple con ULVW-1 y cULFT1 ignífugo.
· Utiliza un material de vinilo flexible que es resistente al aceite, al calor y a las llamas.
· Ofrece resistencia al ruido superior

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
300V EXT-TYPEII-SB/2517 LF 2X16AWG-1
300V EXT-TYPEII-SB/2517 LF 2X16AWG-2
300V EXT-TYPEII-SB/2517 LF 2X16AWG-3
300V EXT-TYPEII-SB/2517 LF 2X16AWG-4
300V EXT-TYPEII-SB/2517 LF 2X16AWG-5
300V EXT-TYPEII-SB/2517 LF 2X16AWG-6
300V EXT-TYPEII-SB/2517 LF 2X16AWG-7
300V EXT-TYPEII-SB/2517 LF 2X16AWG-8
300V EXT-TYPEII-SB/2517 LF 2X16AWG-9
300V EXT-TYPEII-SB/2517 LF 2X16AWG-10
300V EXT-TYPEII-SB/2517 LF 2X16AWG-11
300V EXT-TYPEII-SB/2517 LF 2X16AWG-12
300V EXT-TYPEII-SB/2517 LF 2X16AWG-13
300V EXT-TYPEII-SB/2517 LF 2X16AWG-14
300V EXT-TYPEII-SB/2517 LF 2X16AWG-15
300V EXT-TYPEII-SB/2517 LF 2X16AWG-16
300V EXT-TYPEII-SB/2517 LF 2X16AWG-17
300V EXT-TYPEII-SB/2517 LF 2X16AWG-18
300V EXT-TYPEII-SB/2517 LF 2X16AWG-19
300V EXT-TYPEII-SB/2517 LF 2X16AWG-20
300V EXT-TYPEII-SB/2517 LF 2X16AWG-21
300V EXT-TYPEII-SB/2517 LF 2X16AWG-22
300V EXT-TYPEII-SB/2517 LF 2X16AWG-23
300V EXT-TYPEII-SB/2517 LF 2X16AWG-24
300V EXT-TYPEII-SB/2517 LF 2X16AWG-25
300V EXT-TYPEII-SB/2517 LF 2X16AWG-26
300V EXT-TYPEII-SB/2517 LF 2X16AWG-27
300V EXT-TYPEII-SB/2517 LF 2X16AWG-28
300V EXT-TYPEII-SB/2517 LF 2X16AWG-29
300V EXT-TYPEII-SB/2517 LF 2X16AWG-30
300V EXT-TYPEII-SB/2517 LF 2X16AWG-31
300V EXT-TYPEII-SB/2517 LF 2X16AWG-32
300V EXT-TYPEII-SB/2517 LF 2X16AWG-33
300V EXT-TYPEII-SB/2517 LF 2X16AWG-34
300V EXT-TYPEII-SB/2517 LF 2X16AWG-35
300V EXT-TYPEII-SB/2517 LF 2X16AWG-36
300V EXT-TYPEII-SB/2517 LF 2X16AWG-37
300V EXT-TYPEII-SB/2517 LF 2X16AWG-38
300V EXT-TYPEII-SB/2517 LF 2X16AWG-39
300V EXT-TYPEII-SB/2517 LF 2X16AWG-40
300V EXT-TYPEII-SB/2517 LF 2X16AWG-41
300V EXT-TYPEII-SB/2517 LF 2X16AWG-42
300V EXT-TYPEII-SB/2517 LF 2X16AWG-43
300V EXT-TYPEII-SB/2517 LF 2X16AWG-44
300V EXT-TYPEII-SB/2517 LF 2X16AWG-45
300V EXT-TYPEII-SB/2517 LF 2X16AWG-46
300V EXT-TYPEII-SB/2517 LF 2X16AWG-47
300V EXT-TYPEII-SB/2517 LF 2X16AWG-48
300V EXT-TYPEII-SB/2517 LF 2X16AWG-49
300V EXT-TYPEII-SB/2517 LF 2X16AWG-50
300V EXT-TYPEII-SB/2517 LF 2X16AWG-51
300V EXT-TYPEII-SB/2517 LF 2X16AWG-52
300V EXT-TYPEII-SB/2517 LF 2X16AWG-53
300V EXT-TYPEII-SB/2517 LF 2X16AWG-54
300V EXT-TYPEII-SB/2517 LF 2X16AWG-55
300V EXT-TYPEII-SB/2517 LF 2X16AWG-56
300V EXT-TYPEII-SB/2517 LF 2X16AWG-57
300V EXT-TYPEII-SB/2517 LF 2X16AWG-58
300V EXT-TYPEII-SB/2517 LF 2X16AWG-59
300V EXT-TYPEII-SB/2517 LF 2X16AWG-60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLargo total
(m)
Sección transversal del conductor
((mm)2)
Tamaño AWG
(AWG)
Numero de nucleos
(Núcleo)
Diámetro exterior terminado
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1011.31628
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1021.31628
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1031.31628
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1041.31628
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1051.31628
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1061.31628
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1071.31628
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1081.31628
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1091.31628
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10101.31628
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10111.31628
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10121.31628
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10131.31628
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10141.31628
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10151.31628
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10161.31628
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10171.31628
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10181.31628
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10191.31628
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10201.31628
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10211.31628
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10221.31628
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10231.31628
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10241.31628
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10251.31628
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10261.31628
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10271.31628
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10281.31628
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10291.31628
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10301.31628
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10311.31628
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10321.31628
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10331.31628
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10341.31628
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10351.31628
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10361.31628
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10371.31628
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10381.31628
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10391.31628
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10401.31628
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10411.31628
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10421.31628
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10431.31628
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10441.31628
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10451.31628
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10461.31628
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10471.31628
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10481.31628
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10491.31628
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10501.31628
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10511.31628
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10521.31628
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10531.31628
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10541.31628
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10551.31628
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10561.31628
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10571.31628
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10581.31628
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10591.31628
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10601.31628

Cargando…

Información básica

Tensión nominal 300V Blindaje Presente Característica de la vaina Resistencia al aceite / Resistencia al calor
Normas representativas UL / CSA (c-UL) Color de la vaina Azul oscuro Cable a tierra Ninguno
Material de la funda PVC Materiales del cuerpo de aislamiento PVC Fuente de alimentación / señal Para señales
Otras propiedades Retardante de llama / flexible / resistente al ruido