(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

CL2/2464-3599-DS LF

CL2/2464-3599-DS LF
  • Descuento por volumen

UL retardante de llama compatible con VW-1 y cUL FT1

[Caracteristicas]
· Retardo de llama conforme a UL VW-1 y cUL FT1 (categoría QPTZ, AVLV2, AVLV7).
▪ Pasó la prueba de retardo de llama de la bandeja vertical UL.
· Utiliza un material de funda de vinilo flexible resistente al fuego, al calor y al fuego.
· También se puede usar como cable de bandeja.
· Cable compatible con RS485, RS422 y RS232C.
· Certificado para incluir el estándar CL2 y adecuado para NFPA70.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CL2/2464-3599-DS LF 1PX18AWG-1
CL2/2464-3599-DS LF 1PX18AWG-2
CL2/2464-3599-DS LF 1PX18AWG-3
CL2/2464-3599-DS LF 1PX18AWG-4
CL2/2464-3599-DS LF 1PX18AWG-5
CL2/2464-3599-DS LF 1PX18AWG-6
CL2/2464-3599-DS LF 1PX18AWG-7
CL2/2464-3599-DS LF 1PX18AWG-8
CL2/2464-3599-DS LF 1PX18AWG-9
CL2/2464-3599-DS LF 1PX18AWG-10
CL2/2464-3599-DS LF 1PX18AWG-11
CL2/2464-3599-DS LF 1PX18AWG-12
CL2/2464-3599-DS LF 1PX18AWG-13
CL2/2464-3599-DS LF 1PX18AWG-14
CL2/2464-3599-DS LF 1PX18AWG-15
CL2/2464-3599-DS LF 1PX18AWG-16
CL2/2464-3599-DS LF 1PX18AWG-17
CL2/2464-3599-DS LF 1PX18AWG-18
CL2/2464-3599-DS LF 1PX18AWG-19
CL2/2464-3599-DS LF 1PX18AWG-20
CL2/2464-3599-DS LF 1PX18AWG-21
CL2/2464-3599-DS LF 1PX18AWG-22
CL2/2464-3599-DS LF 1PX18AWG-23
CL2/2464-3599-DS LF 1PX18AWG-24
CL2/2464-3599-DS LF 1PX18AWG-25
CL2/2464-3599-DS LF 1PX18AWG-26
CL2/2464-3599-DS LF 1PX18AWG-27
CL2/2464-3599-DS LF 1PX18AWG-28
CL2/2464-3599-DS LF 1PX18AWG-29
CL2/2464-3599-DS LF 1PX18AWG-30
CL2/2464-3599-DS LF 1PX18AWG-31
CL2/2464-3599-DS LF 1PX18AWG-32
CL2/2464-3599-DS LF 1PX18AWG-33
CL2/2464-3599-DS LF 1PX18AWG-34
CL2/2464-3599-DS LF 1PX18AWG-35
CL2/2464-3599-DS LF 1PX18AWG-36
CL2/2464-3599-DS LF 1PX18AWG-37
CL2/2464-3599-DS LF 1PX18AWG-38
CL2/2464-3599-DS LF 1PX18AWG-39
CL2/2464-3599-DS LF 1PX18AWG-40
CL2/2464-3599-DS LF 1PX18AWG-41
CL2/2464-3599-DS LF 1PX18AWG-42
CL2/2464-3599-DS LF 1PX18AWG-43
CL2/2464-3599-DS LF 1PX18AWG-44
CL2/2464-3599-DS LF 1PX18AWG-45
CL2/2464-3599-DS LF 1PX18AWG-46
CL2/2464-3599-DS LF 1PX18AWG-47
CL2/2464-3599-DS LF 1PX18AWG-48
CL2/2464-3599-DS LF 1PX18AWG-49
CL2/2464-3599-DS LF 1PX18AWG-50
CL2/2464-3599-DS LF 1PX18AWG-51
CL2/2464-3599-DS LF 1PX18AWG-52
CL2/2464-3599-DS LF 1PX18AWG-53
CL2/2464-3599-DS LF 1PX18AWG-54
CL2/2464-3599-DS LF 1PX18AWG-55
CL2/2464-3599-DS LF 1PX18AWG-56
CL2/2464-3599-DS LF 1PX18AWG-57
CL2/2464-3599-DS LF 1PX18AWG-58
CL2/2464-3599-DS LF 1PX18AWG-59
CL2/2464-3599-DS LF 1PX18AWG-60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLargo total
(m)
Sección transversal del conductor
((mm)2)
Tamaño AWG
(AWG)
Logaritmo Diámetro exterior terminado
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-10.823181P7.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-20.823181P7.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-30.823181P7.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-40.823181P7.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-50.823181P7.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-60.823181P7.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-70.823181P7.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-80.823181P7.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-90.823181P7.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-100.823181P7.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-110.823181P7.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-120.823181P7.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-130.823181P7.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-140.823181P7.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-150.823181P7.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-160.823181P7.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-170.823181P7.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-180.823181P7.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-190.823181P7.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-200.823181P7.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-210.823181P7.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-220.823181P7.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-230.823181P7.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-240.823181P7.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-250.823181P7.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-260.823181P7.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-270.823181P7.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-280.823181P7.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-290.823181P7.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-300.823181P7.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-310.823181P7.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-320.823181P7.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-330.823181P7.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-340.823181P7.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-350.823181P7.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-360.823181P7.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-370.823181P7.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-380.823181P7.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-390.823181P7.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-400.823181P7.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-410.823181P7.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-420.823181P7.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-430.823181P7.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-440.823181P7.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-450.823181P7.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-460.823181P7.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-470.823181P7.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-480.823181P7.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-490.823181P7.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-500.823181P7.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-510.823181P7.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-520.823181P7.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-530.823181P7.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-540.823181P7.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-550.823181P7.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-560.823181P7.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-570.823181P7.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-580.823181P7.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-590.823181P7.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-600.823181P7.5

Cargando…

Información básica

Tensión nominal Circuitos de baja corriente Blindaje Presente Característica de la vaina Resistencia al aceite / Resistencia al calor
Normas representativas UL / CSA (c-UL) Color de la vaina Negro Cable a tierra Ninguno
Material de la funda PVC Materiales del cuerpo de aislamiento Tipo de polietileno Fuente de alimentación / señal Para señales
Otras propiedades Retardante de llama