(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cable de automatización - 300 V, cubierta de PVC, UL/CSA, serie EXT-tipo II/2517 LF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
300V EXT-TYPEII/2517 LF 2X14AWG-1
300V EXT-TYPEII/2517 LF 2X14AWG-2
300V EXT-TYPEII/2517 LF 2X14AWG-3
300V EXT-TYPEII/2517 LF 2X14AWG-4
300V EXT-TYPEII/2517 LF 2X14AWG-5
300V EXT-TYPEII/2517 LF 2X14AWG-6
300V EXT-TYPEII/2517 LF 2X14AWG-7
300V EXT-TYPEII/2517 LF 2X14AWG-8
300V EXT-TYPEII/2517 LF 2X14AWG-9
300V EXT-TYPEII/2517 LF 2X14AWG-10
300V EXT-TYPEII/2517 LF 2X14AWG-11
300V EXT-TYPEII/2517 LF 2X14AWG-12
300V EXT-TYPEII/2517 LF 2X14AWG-13
300V EXT-TYPEII/2517 LF 2X14AWG-14
300V EXT-TYPEII/2517 LF 2X14AWG-15
300V EXT-TYPEII/2517 LF 2X14AWG-16
300V EXT-TYPEII/2517 LF 2X14AWG-17
300V EXT-TYPEII/2517 LF 2X14AWG-18
300V EXT-TYPEII/2517 LF 2X14AWG-19
300V EXT-TYPEII/2517 LF 2X14AWG-20
300V EXT-TYPEII/2517 LF 2X14AWG-21
300V EXT-TYPEII/2517 LF 2X14AWG-22
300V EXT-TYPEII/2517 LF 2X14AWG-23
300V EXT-TYPEII/2517 LF 2X14AWG-24
300V EXT-TYPEII/2517 LF 2X14AWG-25
300V EXT-TYPEII/2517 LF 2X14AWG-26
300V EXT-TYPEII/2517 LF 2X14AWG-27
300V EXT-TYPEII/2517 LF 2X14AWG-28
300V EXT-TYPEII/2517 LF 2X14AWG-29
300V EXT-TYPEII/2517 LF 2X14AWG-30
300V EXT-TYPEII/2517 LF 2X14AWG-31
300V EXT-TYPEII/2517 LF 2X14AWG-32
300V EXT-TYPEII/2517 LF 2X14AWG-33
300V EXT-TYPEII/2517 LF 2X14AWG-34
300V EXT-TYPEII/2517 LF 2X14AWG-35
300V EXT-TYPEII/2517 LF 2X14AWG-36
300V EXT-TYPEII/2517 LF 2X14AWG-37
300V EXT-TYPEII/2517 LF 2X14AWG-38
300V EXT-TYPEII/2517 LF 2X14AWG-39
300V EXT-TYPEII/2517 LF 2X14AWG-40
300V EXT-TYPEII/2517 LF 2X14AWG-41
300V EXT-TYPEII/2517 LF 2X14AWG-42
300V EXT-TYPEII/2517 LF 2X14AWG-43
300V EXT-TYPEII/2517 LF 2X14AWG-44
300V EXT-TYPEII/2517 LF 2X14AWG-45
300V EXT-TYPEII/2517 LF 2X14AWG-46
300V EXT-TYPEII/2517 LF 2X14AWG-47
300V EXT-TYPEII/2517 LF 2X14AWG-48
300V EXT-TYPEII/2517 LF 2X14AWG-49
300V EXT-TYPEII/2517 LF 2X14AWG-50
300V EXT-TYPEII/2517 LF 2X14AWG-51
300V EXT-TYPEII/2517 LF 2X14AWG-52
300V EXT-TYPEII/2517 LF 2X14AWG-53
300V EXT-TYPEII/2517 LF 2X14AWG-54
300V EXT-TYPEII/2517 LF 2X14AWG-55
300V EXT-TYPEII/2517 LF 2X14AWG-56
300V EXT-TYPEII/2517 LF 2X14AWG-57
300V EXT-TYPEII/2517 LF 2X14AWG-58
300V EXT-TYPEII/2517 LF 2X14AWG-59
300V EXT-TYPEII/2517 LF 2X14AWG-60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLargo total
(m)
Sección transversal del conductor
((mm)2)
Tamaño AWG
(AWG)
Numero de nucleos
(Núcleo)
Diámetro exterior terminado
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1012.081428.2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1022.081428.2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1032.081428.2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1042.081428.2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1052.081428.2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1062.081428.2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1072.081428.2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1082.081428.2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1092.081428.2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10102.081428.2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10112.081428.2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10122.081428.2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10132.081428.2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10142.081428.2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10152.081428.2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10162.081428.2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10172.081428.2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10182.081428.2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10192.081428.2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10202.081428.2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10212.081428.2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10222.081428.2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10232.081428.2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10242.081428.2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10252.081428.2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10262.081428.2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10272.081428.2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10282.081428.2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10292.081428.2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10302.081428.2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10312.081428.2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10322.081428.2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10332.081428.2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10342.081428.2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10352.081428.2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10362.081428.2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10372.081428.2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10382.081428.2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10392.081428.2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10402.081428.2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10412.081428.2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10422.081428.2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10432.081428.2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10442.081428.2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10452.081428.2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10462.081428.2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10472.081428.2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10482.081428.2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10492.081428.2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10502.081428.2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10512.081428.2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10522.081428.2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10532.081428.2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10542.081428.2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10552.081428.2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10562.081428.2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10572.081428.2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10582.081428.2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10592.081428.2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10602.081428.2

Cargando…

Información básica

Tensión nominal 300V Blindaje Ninguno Característica de la vaina Resistencia al aceite / Resistencia al calor
Normas representativas UL / CSA (c-UL) Color de la vaina Azul oscuro Cable a tierra Ninguno
Material de la funda PVC Materiales del cuerpo de aislamiento PVC Fuente de alimentación / señal Para señales
Otras propiedades Retardante de llama / Flexibilidad