(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Salida de montaje al ras - Twist Lock

Salida de montaje al ras - Twist Lock
  • Descuento por volumen

[Características]
· Equipo de Instalación de caja y se utiliza para suministrar energía.
· Tipo de gancho.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
3110
3120-1
3210-L5
3220
3220-L6
3310-L5
3320
3320-L6
4220
4320
4320-L15
G50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTensión nominal
(V)
Corriente nominal
(A)
Con o sin estándar NEMA Longitud
(mm)
Ancho
(mm)
Espesor
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-12515N/A1073532.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-250151073532.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10125201073633.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-25020N/A1073633.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-250201073633.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-125301074240
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-25030N/A1074240
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-250301074240
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-25020N/A1074335
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-25030N/A1074240
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-250301074240
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-25015N/A923835.8

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tomacorrientes / enchufes A Otros Norma representativa PSE

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico