(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Prensaestopas - tapa aislante, serie OA-QTM

Prensaestopas - tapa aislante, serie OA-QTM
  • Descuento por volumen

No es necesario enrollar la cinta. Cómodo "bloque de terminales + caja de terminales" todo en uno.

PDF

 
Número de Parte
OA-QTM32
OA-QTM33
OA-QTM34
OA-QTM44
OA-QTM64
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNumero de electrodos
(P)
Terminal de crimpado aplicable Alambre aplicable diámetro exterior ø
(mm)
Ancho
(mm)
Altura
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

1030.5-2 (terminal redondo) MAX.5.7⌀3 x 2 / tornillo terminal25.88.6
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

1031.25-3 (terminal redondo) MAX.6⌀3.5 x 2 / tornillo terminal31.411.4
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1031.25-4, 2-4 (terminal redondo) Máx. 8.5⌀5 x 2 / tornillo terminal3612.4
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

1041.25-4, 2-4 (terminal redondo) Máx. 8.5⌀5 x 2 / tornillo terminal47.513
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1061.25-4, 2-4 (terminal redondo) Máx. 8.5⌀5 x 2 / tornillo terminal3626.4

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma Tipo Múltiple (Cuadrado) Material Resina Color Negro
Tipo Glandula de Cable Material (cuerpo principal) Nylon 66 Color Negro
Temperatura ambiente de funcionamiento(℃) -20 a 80 Tensión nominal(V) AC/DC600 Voltaje máximo 2500 V CA 1 minuto
Resistencia de aislamiento 500 V CC 100 MΩ o más

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico