(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Opciones / Accesorios / Otros (SDV)

Opciones / Accesorios / Otros (SDV)
  • Descuento por volumen

· Tensión nominal: DC2.7 a 3.6 (Tensión de alimentación)
· Solicitud: tarjeta SD
· Forma: 32 × 24 × 2.1 mm
· Especificación: 2 GB
· Nota: sonido electronico: para alarma por voz artificial

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SDV-2GP

Número de Parte
SDV-2GP
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación tarjeta SD A 32x24x2.1 mm Especificaciones 2GB
Tensión nominal DC2.7 a 3.6 (Voltaje de suministro) Notas Sonido electrónico: para alarma de voz artificial

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SDV-2GP de la serie Opciones / Accesorios / Otros (SDV).