(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

· Tapa de aislamiento de terminal de bala【1,000 piezas por paquete】

· Tapa de aislamiento de terminal de bala
  • Descuento por volumen

Casquillo de bala

[Caracteristicas]
· El aislamiento puede soportar un voltaje de 1500 V o más (según la Orden de cumplimiento de la ley de seguridad eléctrica).
· Las tapas son duras y no distorsionan. Las tapas tienen un grosor uniforme que proporciona un rendimiento de aislamiento estable.
· Las tapas son transparentes, lo que facilita verificar el estado de la conexión del cable.
· Utiliza material ecológico de aislamiento ecológico (polipropileno).

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
43926-F
43926-M
43932-F
43932-M
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud
(mm)
Características Diámetro de la pieza engarzada
(mm ø)
Tamaño del cable
((mm)2)

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

34Tipo F para terminales Giboshi2.50.5

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

14Tipo M para terminal Giboshi2.50.5

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

34Tipo F para terminales Giboshi3.21.25

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

14Tipo M para terminal Giboshi3.21.25

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tapa Color Transparente Número de entrada(Pieza) 1000