(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tapa para la serie BT 0.75【1,000 piezas por paquete】

Tapa para la serie BT 0.75
  • Descuento por volumen

· VC cap (tapa para BT 0.75)

[Caracteristicas]
· Esta máquina prensadora de terminales de cadena está diseñada para engarzar eficientemente todo tipo de terminales de cadena con un simple reemplazo del aplicador. Esta máquina también está diseñada para una operación fácil y sin errores.
· Además, la máquina prensadora ha sido certificada y diseñada cuidadosamente para garantizar que no haya vibraciones ni ruidos que causen fatiga al operador de la máquina.

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

VC0.75

 
Número de Parte
VC0.75
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tapa Color Transparente Longitud(mm) 14
Diámetro de la pieza engarzada(mm ø) 1.0 Terminal aplicable BT 0.75 series Número de entrada(Pieza) 1000

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo VC0.75 de la serie Tapa para la serie BT 0.75.