(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cerradura de seguridad Pull Tight Series【50-100 piezas por paquete】

Cerradura de seguridad Pull Tight Series
  • Descuento por volumen

Ideal para la protección de equipaje, documentos importantes y materiales peligrosos, y garantiza el cumplimiento de la Ley de Protección de Información Personal.

[Caracteristicas]
· Este producto de seguridad evita que los sellos se rompan.
· Se aprieta y es óptimo para usar con bolsas que necesitan ser apretadas o contenedores para llaves.
· Características de seguridad, como una sección de corte, un punto de corte previo y un mecanismo de prevención de inserción inversa.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SL380-BLU
SL380-GRN
SL380-WHT
SL380-YLW
ST210-BLU
ST210-RED
ST210-WHT
SY235-BLU
SY235-RED
SY235-WHT
SY235-YLW
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro de la banda
(mm)
Longitud total L
(mm)
Ancho A
(mm)
Color Numero con packs
(Unidades)

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-20 a 603807[Otros] Azul50

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1020 a 603807[Otros] Verde50

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-20 a 603807[Blanco] Blanco50

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1020 a 603807[Otros] Amarillo50

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-15 a 402102.2[Otros] Azul100

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1015 a 402102.2[Otros] Rojo100

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1015 a 402102.2[Blanco] Blanco100

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

107 a 402353.6[Otros] Azul100

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

107 a 402353.6[Otros] Rojo100

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-7 a 402353.6[Blanco] Blanco100

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

107 a 402353.6[Otros] Amarillo100

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material 66 nylon Grado ignífugo UL (materia prima principal) UL94V-2 Rango de temperatura de funcionamiento (mín.)(℃) -40
Rango de temperatura de funcionamiento (máx.)(℃) 85

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico