(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Etiqueta de corbata de marcado 66 Nylon【100 piezas por paquete】

Etiqueta de corbata de marcado 66 Nylon
  • Descuento por volumen

Un solo lazo de molde que incluye una etiqueta de visualización en el cabezal Insulok para clasificación, visualización e identificación de cableado, etc.

[Caracteristicas]
Sujetacables que proporciona etiquetado e identificación cuando se usa para la agrupación de cables.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
IT18FL
IT18FL-B
IT18FL-BLU
IT18FL-GRN
IT18FL-RED
IT18FL-W
IT18FL-YLW
IT18I-WHT
IT18R
IT18R-B
IT18R-BLU
IT18R-GRN
IT18R-RED
IT18R-YLW
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro de la banda
(mm)
Longitud total L
(mm)
Color Calificar; nota Estándar

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101.5 a 22110[Blanco] Blanco translúcido-Producto certificado UL estándar

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101.5 a 22110Negro--

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101.5 a 22110[Otros] Azul--

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101.5 a 22110[Otros] Verde--

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101.5 a 22110[Otros] Rojo--

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101.5 a 22110NegroResistente al climaProducto certificado UL estándar

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101.5 a 22110[Otros] Amarillo--

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101.0 a 25140[Blanco] Blanco--

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

107.0 a 23100[Blanco] Blanco translúcido-Producto certificado UL estándar

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

107.0 a 23100Negro--

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

107.0 a 23100[Otros] Azul--

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

107.0 a 23100[Otros] Verde--

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

107.0 a 23100[Otros] Rojo--

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

107.0 a 23100[Otros] Amarillo--

Cargando…

  1. 1

Información básica

Ancho A(mm) 2.5 Material 66 nylon Grado ignífugo UL (materia prima principal) UL94V-2
Función especial / aplicación Marcar pedidos Numero con packs(Unidades) 100 Rango de temperatura de funcionamiento (mín.)(℃) -40
Rango de temperatura de funcionamiento (máx.)(℃) 85

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico