(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Corbata Conductora Insulok【100 piezas por paquete】

Corbata Conductora Insulok
  • Descuento por volumen

Como incluye un material conductor, se reduce la electrificación. Previene la electricidad estática y la electrificación, así como la adhesión de suciedad y polvo al equipo, y también es una medida efectiva para la ESD. Una herramienta de fijación conductiva también está disponible.

[Caracteristicas]
▪ Producto estándar de corbata Insulock.
· Con material conductor agregado al polipropileno, la carga se puede reducir en comparación con el polipropileno normal o el nylon 66.
· Existen contramedidas ESD ※ para evitar la acumulación de cargas electrostáticas de electricidad estática y la adhesión de polvo y suciedad.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ESD100
T40S-NC
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro de la banda
(mm)
Longitud total L
(mm)
Ancho A
(mm)
Resistencia a la tracción del bucle
(N)

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

105.0 a 221002.550

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

107.0 a 371513.5110

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Polipropileno (conductividad) Color Negro Grado ignífugo UL (materia prima principal) Ninguno
Función especial / aplicación Insulok conductivo Numero con packs(Unidades) 100 Rango de temperatura de funcionamiento (mín.)(℃) -40
Rango de temperatura de funcionamiento (máx.)(℃) 85

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico