(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Insulok Release Tie Grado estándar【100 piezas por paquete】

Insulok Release Tie Grado estándar
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Tipo reutilizable.
· Uso para tachuelas temporales.
· La forma es la misma que la serie estándar de corbata Insulok. Sin embargo, este modelo está equipado con un mecanismo de liberación y reescritura.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
RELK2L
RELK2M
RELK2R
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro de la banda
(mm)
Longitud total L
(mm)

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

105.0 a 95350

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

105.0 a 65250

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

105.0 a 50200

Cargando…

  1. 1

Información básica

Ancho A(mm) 4.6 Material 66 nylon Color Blanco
Grado ignífugo UL (materia prima principal) UL94V-2 Función especial / aplicación Tipo reutilizable Numero con packs(Unidades) 100
Resistencia a la tracción del bucle(N) 225 Rango de temperatura de funcionamiento (mín.)(℃) -40 Rango de temperatura de funcionamiento (máx.)(℃) 85

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico