(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Insulok metal tie acero inoxidable 316 producto【25-100 piezas por paquete】

Insulok metal tie acero inoxidable 316 producto
  • Descuento por volumen

Una banda de acero inoxidable que es adecuada para su uso en entornos hostiles como el subsuelo o el mar abierto. Presenta resistencia al calor, resistencia a la intemperie, resistencia a la radiación y resistencia química.

[Caracteristicas]
· Admite entornos hostiles, incluidos interiores y exteriores, así como instalaciones subterráneas o marinas.
La atadura de metal es una atadura de acero inoxidable que se puede usar en interiores y exteriores y en entornos hostiles, como subterráneos o en el mar.
Presenta resistencia al calor, resistencia a la intemperie y resistencia a la radiación y puede evitar el deterioro causado por el agua de mar.
Tiene una alta resistencia a la tracción y un mecanismo de bloqueo automático rápido para garantizar la seguridad del paquete.
Se colocan bolas de acero en la cabeza.
Estas bolas, además de garantizar una inserción suave de la corbata, actúan como una parada debido a la inclinación de la cabeza después de la unión.
La fuerte fuerza de fricción de la pelota y el empate permiten obtener una fuerte unión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
MBT20XH
STB-1050S
STB-152S
STB-200M
STB-200S
STB-360M
STB-360S
STB-520M
STB-520S
STB-680M
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro de la banda
(mm)
Longitud total L
(mm)
Ancho A
(mm)
Numero con packs
(Unidades)
Resistencia a la tracción del bucle
(N)

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1015252112.3501200

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1031810504.525670

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10251524.5100670

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10502008501115

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10502004.5100670

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101023608501115

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101023604.5100670

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101525208501115

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101525204.5100670

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

102036808501115

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable SUS316 Grado ignífugo UL (materia prima principal) Ninguno Rango de temperatura de funcionamiento (mín.)(℃) -80
Rango de temperatura de funcionamiento (máx.)(℃) 538

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico