(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Lazos de montaje Insulok de grado resistente al calor【100 piezas por paquete】

Lazos de montaje Insulok de grado resistente al calor
  • Descuento por volumen

Una atadura que tiene un orificio en la parte de la cabeza para detener el tornillo, basada en la atadura estándar. Se puede fijar firmemente al panel y al chasis. Utilizable en ambientes de alta temperatura hasta 110ºC.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
T18MR-HS
T30MR-HS
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro de la banda
(mm)
Longitud total L
(mm)
Ancho A
(mm)
Resistencia a la tracción del bucle
(N)

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101.0 a 201112.580

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101.0 a 321573.5133.3

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material 66 nylon Color Verde claro Calificar; nota Resistente al calor
Grado ignífugo UL (materia prima principal) UL94V-2 Función especial / aplicación Sostenido por tornillo Estándar Producto certificado UL estándar
Numero con packs(Unidades) 100 Rango de temperatura de funcionamiento (mín.)(℃) -40 Rango de temperatura de funcionamiento (máx.)(℃) 110

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico