(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Insulok push mount tie offset / abeto tipo pequeño【100 piezas por paquete】

Insulok push mount tie offset / abeto tipo pequeño
  • Descuento por volumen

Aunque este es un abeto extremadamente pequeño, su fuerza de retracción es alta, por lo que es posible asegurar firmemente el cableado.

[Caracteristicas]
· Se utiliza al fijar el cableado a un chasis, panel, pared, etc.
· Tipo de inicio: montaje de abeto.
· Al igual que con el montaje tipo domo, es factible el montaje integrado en una amplia gama de espesores además de evitar la intrusión de agua y polvo.
· Una forma de montaje de abeto compatible con una amplia gama de espesores de placa contribuye a una reducción en el número de pieza.
Tipo de inicio que admite asegurar el cableado justo encima del orificio de montaje al realizar la inserción en el orificio del panel.
¿Qué se entiende por "montaje de abeto"? Un producto de fijación de panel con piezas de montaje con forma de abeto dentado.
Además de ser compatible con una amplia gama de espesores de placa, este producto evita la penetración de agua o polvo durante el montaje.
Además, es posible confirmar visualmente la inserción y establecer mejoras en la gestión de calidad incluso después de que se haya realizado el montaje del panel.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

OS160-FT5-HSW

Número de Parte
OS160-FT5-HSW
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Nylon Longitud Total(mm) 163 Ancho(mm) 4.0
Ancho(mm) 4 Color Negro Largo total(mm) 160
Numero con packs(pieza) 100 Material 66 nylon Diámetro de la banda(mm) 3,0 a 30
Rango de temperatura de funcionamiento (mín.)(℃) -40 Rango de temperatura de funcionamiento (máx.)(℃) 110 Resistencia al medio ambiente Resistente a la intemperie / resistente al calor
Grado ignífugo (principales materias primas) UL94V-2 Función especial / aplicación Monte Bush Resistencia a la tracción del bucle(N) 100
Orificio de montaje ∅(mm) 4.5 a 5.0 Grosor máximo del panel de montaje(mm) 3.2

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo OS160-FT5-HSW de la serie Insulok push mount tie offset / abeto tipo pequeño.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico