(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Esta corbata de montaje a presión Insulok offset incluye alas y está disponible en grados resistentes al calor y a la intemperie.【100 piezas por paquete】

Esta corbata de montaje a presión Insulok offset incluye alas y está disponible en grados resistentes al calor y a la intemperie.
  • Descuento por volumen

Escriba con alas. Puede ser utilizado en altas temperaturas y ambientes al aire libre.

[Caracteristicas]
· Úselo para conectar cables al chasis, paneles, paredes, etc.
· Tipo de desplazamiento, con alas.
· Las alas de soporte están extendidas y aseguradas a la superficie del panel instalado.
· Alta estabilidad después de asegurar.
· Una corbata de montaje a presión con alas.
· Se puede fijar de forma segura en el orificio de instalación.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

RT18RSF-HSW

Número de Parte
RT18RSF-HSW
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Diámetro de la banda(mm) 1.0 a 27 Longitud total L(mm) 132 Ancho A(mm) 3
Material 66 nylon Color Negro Calificar; nota Resistente al clima / Resistente al calor
Grado ignífugo UL (materia prima principal) UL94V-2 Función especial / aplicación Tipo reutilizable / Montaje de empuje Estándar Producto certificado UL estándar
Numero con packs(Unidades) 100 Resistencia a la tracción del bucle(N) 80 Orificio de montaje ∅(mm) 3.8 a 4.2
Grosor máximo del panel de montaje(mm) 2.3 Rango de temperatura de funcionamiento (mín.)(℃) -40 Rango de temperatura de funcionamiento (máx.)(℃) 110

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo RT18RSF-HSW de la serie Esta corbata de montaje a presión Insulok offset incluye alas y está disponible en grados resistentes al calor y a la intemperie..

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico