(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Sin ala desplazada de amarre de montaje a presión insulok【100 piezas por paquete】

Sin ala desplazada de amarre de montaje a presión insulok
  • Descuento por volumen

Permite la fijación rápida y simplificada de los haces de cables mediante la inserción en un orificio adecuado en un panel de chasis, etc. Debido a que no hay ala en la cabeza, el producto es adecuado para realizar la unión en lugares donde el espacio es limitado.

[Caracteristicas]
· Se utiliza al fijar el cableado a un chasis, panel, pared, etc.
· Sin tipo de desplazamiento con alas.
Debido a que no hay alas en la cabeza, el producto es adecuado para realizar la unión en lugares donde el espacio es limitado.
Permite la fijación rápida y simplificada de haces de cables mediante la inserción en un orificio adecuado en un panel de chasis, etc.
Debido a que no hay alas en la cabeza, el producto es adecuado para realizar la unión en lugares donde el espacio es limitado

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

T30RSF

Número de Parte
T30RSF
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Diámetro de la banda(mm) 1.0 a 34 Longitud total L(mm) 154 Ancho A(mm) 3.5
Material 66 nylon Color Blanco Grado ignífugo UL (materia prima principal) UL94V-2
Función especial / aplicación Montaje de empuje Estándar Producto certificado UL estándar Numero con packs(Unidades) 100
Resistencia a la tracción del bucle(N) 133 Orificio de montaje ∅(mm) 4.5 a 5.0 Grosor máximo del panel de montaje(mm) 2.8
Rango de temperatura de funcionamiento (mín.)(℃) -40 Rango de temperatura de funcionamiento (máx.)(℃) 85

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo T30RSF de la serie Sin ala desplazada de amarre de montaje a presión insulok.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico