(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tipo de rodillo de corbata de agarre Insulok

Tipo de rodillo de corbata de agarre Insulok
  • Descuento por volumen

Tipo encuadernado con sujetador de superficie que se puede mantener en su lugar mediante un mecanismo de un toque y está hecho de material flexible para no dañar los cables encuadernados. También se puede utilizar para el tachado temporal. Tipo de rollo

[Caracteristicas]
· Para conexiones de cables entre cables ópticos y cables UTP.
Lazo de agarre tipo rollo que se puede cortar a medida según sea necesario.
Se puede usar para empacar, además de unir varios cables eléctricos y cables de telecomunicaciones.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
GTR-B
GTR-B-5W10
GTR-BLU
GTR-BLU-5W10
GTR-GRN
GTR-GRN-5W10
GTR-ORG
GTR-RED
GTR-RED-5W10
GTR-YLW
GTR-YLW-5W10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro de la banda
(mm)
Ancho A
(mm)
Color
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

109920Negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106710Negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

109920[Otros] Azul
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106710[Otros] Azul
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

109920[Otros] Verde
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106710[Otros] Verde
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

109920[Otros] Naranja
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

109920[Otros] Rojo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106710[Otros] Rojo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

109920[Otros] Amarillo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106710[Otros] Amarillo

Cargando…

  1. 1

Información básica

Longitud total L(mm) 5000 Material Nylon y polietileno Grado ignífugo UL (materia prima principal) Ninguno
Función especial / aplicación Tipo reutilizable / Buje empate Rango de temperatura de funcionamiento (mín.)(℃) -10 Rango de temperatura de funcionamiento (máx.)(℃) 70

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico