(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Kabel Lapp Insulok【50 piezas por paquete】

Kabel Lapp Insulok
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Fuerte unión con resistencia superior a las vibraciones.
· La envoltura de cable es un sistema de unión fuerte que utiliza nuestro sistema de bloqueo de extensión original y tiene características antivibración.
· Excelente resistencia al calor, resistencia química y propiedades de autoextinción.
· Adecuado para su uso en las industrias de automóviles, vehículos, barcos y electrónica.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

KR8/21

Número de Parte
KR8/21
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Diámetro de la banda(mm) 47 Longitud total L(mm) 208 Ancho A(mm) 8
Material 66 nylon Color Blanco Grado ignífugo UL (materia prima principal) UL94V-2
Numero con packs(Unidades) 50 Resistencia a la tracción del bucle(N) 540 Rango de temperatura de funcionamiento (mín.)(℃) -40
Rango de temperatura de funcionamiento (máx.)(℃) 85

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo KR8/21 de la serie Kabel Lapp Insulok.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico