(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Grado de resistencia a la intemperie de la corbata Insulok LK【25-100 piezas por paquete】

Grado de resistencia a la intemperie de la corbata Insulok LK
  • Descuento por volumen

Adecuado para una amplia gama de necesidades, como telecomunicaciones, electricidad, trabajo relacionado con la energía, maquinaria de construcción, vehículos de motor y cables subterráneos. Adecuado para uso en interiores o exteriores.

[Caracteristicas]
· Banda de gran diámetro para todo tipo de alambrado en el sector de la industria pesada.
· Tipo ancho con una banda de unidad adecuada para su uso en telecomunicaciones, electricidad, trabajos relacionados con la energía, construcción, vehículos, cables subterráneos, etc.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
LK3A-W
LK5-W
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro de la banda
(mm)
Longitud total L
(mm)
Ancho A
(mm)
Numero con packs
(Unidades)
Resistencia a la tracción del bucle
(N)

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

102.5 a 702818.7100360

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

104.0 a 14554113251115

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material 66 nylon Color Negro Calificar; nota Resistente al clima
Grado ignífugo UL (materia prima principal) UL94V-2 Estándar Producto certificado UL estándar Rango de temperatura de funcionamiento (mín.)(℃) -40
Rango de temperatura de funcionamiento (máx.)(℃) 85

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico