(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Lazo de metal y placa de metal【50 piezas por paquete】

Lazo de metal y placa de metal
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Una placa para usar con un amarre de metal para identificación y etiquetado de cables.
· Los números y las letras del alfabeto se pueden grabar usando una máquina de grabado.
· Forma diferente de la placa de metal para servicios de grabado en relieve.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SMPM-4.5

Número de Parte
SMPM-4.5
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero Inoxidable Longitud Total(mm) 88.9 Ancho(mm) 19
Ancho(mm) 19 Largo total(mm) 88,9 mm Numero con packs(pieza) 50

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SMPM-4.5 de la serie Lazo de metal y placa de metal.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico