(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tubo espiral de resistencia al calor fluoroplástico y grado de resistencia química

Tubo espiral de resistencia al calor fluoroplástico y grado de resistencia química
  • Descuento por volumen

En comparación con productos similares hechos de polietileno y nylon, el tubo espiral presenta una excelente resistencia al calor (200°C), resistencia química, resistencia al frío y resistencia a la intemperie, así como una alta resistencia a la radiación.

[Caracteristicas]
· Se utiliza para atar y evitar daños y desgaste a varios tipos de cableado.
En comparación con los productos de polietileno y nylon, el tubo espiral de resina de fluorocarbono presenta una excelente resistencia al calor, resistencia química, resistencia al frío, resistencia a la intemperie y resistencia a la radiación.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SCFTA-0.5*2.6
SCFTA-0.8*9.0
SCFTA-0.75*4.0
SCFTA-0.75*6.0
TS-4-FEP
TS-6-FEP
TS-22-FEP
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Diámetro interno
(mm)
Diámetro externo
(mm)
Espesor
(mm)
Longitud Material
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Fluoropolímero (PFA)2.63.60.520 m/piezaFluororesina (PFA)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Fluoropolímero (PFA)910.60.820 m/piezaFluororesina (PFA)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Fluoropolímero (PFA)45.50.7520 m/piezaFluororesina (PFA)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Fluoropolímero (PFA)67.50.7520 m/piezaFluororesina (PFA)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Fluoropolímero (FEP)45.50.7520 m/piezaFluororesina (FEP)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Fluoropolímero (FEP)67.50.7520 m/piezaFluororesina (FEP)
1 Pieza(s)Disponible

88 Días o más

10Fluoropolímero (FEP)22.524.51.05 m/piezaFluororesina (FEP)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Color Translúcido Tipo de Producto Otro Entorno operativo Grado de resistencia al calor y resistencia química
Color Semitransparente